C16A D1 - Self-restoring rockerpin load cell
HBK
Load Cells
Pendulum Load Cells
C16A
Powered by
CAD모델 선택
{hbm/waegezellen/pendelwaegezellen/c16a/c16add_asmtab.prj},{NB=C16A2D1_40t_C16/ZOU44A(Einbauvariante 1)},{IDNR=},{TYP=C16A D1},{DRAWNO=B0995-5.2},{EBV=Einbauvariante 1},{B=150},{C=123},{R=180},{A1=5°},{S=13},{FRS=12.2},{FRS1=0.94},{VERS=5.000},{VERS2=2},{VERS3=4.0},{PPATH=c16add_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ORDERNO
Order No.
ⁿ/ₐ
TYP
형식
ⁿ/ₐ
CAPACITY
Maximum capacity in t
ⁿ/ₐ
DRAWNO
Drawing No.
ⁿ/ₐ
DS
Thrust piece
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
R
ball
[mm]
A1
a max
[°]
S
S max
[mm]
FRS
(% Of load) at S max
[mm]
FRS1
(% Of load) at S = 1 mm
[mm]
1-C16A2D1/20T-1
1-C16A2D1/20T-1
C16A D1
20t
B0995-5.2
C16/ZOU44A
200
150
123
130
5°
13
6.4
0.49
1-C16A2D1/30T-1
1-C16A2D1/30T-1
C16A D1
30t
B0995-5.2
C16/ZOU44A
200
150
123
160
5°
13
9.9
0.76
1-C16A2D1/40T-1
1-C16A2D1/40T-1
C16A D1
40t
B0995-5.2
C16/ZOU44A
200
150
123
180
5°
13
12.2
0.94
1-C16A2D1/60T
1-C16A2D1/60T
C16A D1
60t
B0995-5.2
C16/ZOU44A
260
210
157
220
3°
11
5.7
0.52
1-C16A2D1/100T
1-C16A2D1/100T
C16A D1
100t
B3328-2.0
EPO3/100t | C16/EPU64A
339
260
205
290
4°
18
8.6
0.48
1-C16A2D1/200T
1-C16A2D1/200T
C16A D1
200t
B3328-2.0
EPO3/100t | C16/EPU64A
339
260
205
400
2°
9
7.3
0.81
1-C16A2D1/400T
1-C16A2D1/400T
C16A D1
400t
B3328-2.0
EPO3/400t | C16/EPU109
386
260
205
570
2°
9
11.8
1.31
미리보기
3D
치수도
2D