C2 - Load cell
HBK
Load Cells
Tension / Compression Load Cells
C2/C2A
Powered by
CAD모델 선택
{hbm/waegezellen/zuglast_drucklastwaegezellen/c2_c2a/c2_weagezellen.prj},{NB=C2_1},{IDNR=},{ORDERNO1=1-C2/1T},{ORDERNO2=1-ZPS13/44},{ORDERNO3=1-EPO3/200KG},{BESTNRX=C2_1},{TYP=C2},{CAPACITY=1t},{DRAWNO=B1007-2.0},{A=50},{B=30},{D=0},{G=42},{H=4xM5},{HX=5.000},{J=7},{R=60},{S=34},{T=7.0},{U=13},{X=20},{Y=35},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ORDERNO1
Order No.
ⁿ/ₐ
TYP
형식
ⁿ/ₐ
CAPACITY
Max. capacity in kg/t
ⁿ/ₐ
DRAWNO
Drawing No.
ⁿ/ₐ
A
ØA -0.2
[mm]
B
[mm]
G
ØG
[mm]
H
Thread
ⁿ/ₐ
J
[mm]
R
[mm]
S
ØS H8
[mm]
T
[mm]
U
ØU
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
1-C2/50KG
1-C2/50KG
C2
50kg
B1007-2.0
50
30
42
4xM5
7
60
34
7.0
13
20
35
1-C2/100KG
1-C2/100KG
C2
100kg
B1007-2.0
50
30
42
4xM5
7
60
34
7.0
13
20
35
1-C2/200KG
1-C2/200KG
C2
200kg
B1007-2.0
50
30
42
4xM5
7
60
34
7.0
13
20
35
1-C2/500KG
1-C2/500KG
C2
500kg
B1007-2.0
50
30
42
4xM5
7
60
34
7.0
13
20
35
1-C2/1T
1-C2/1T
C2
1t
B1007-2.0
50
30
42
4xM5
7
60
34
7.0
13
20
35
1-C2/2T
1-C2/2T
C2
2t
B1007-2.0
90
48
70
4xM10
12
100
55
12.5
25
30
50
1-C2/5T
1-C2/5T
C2
5t
B1007-2.0
90
48
70
4xM10
12
100
55
12.5
25
30
50
1-C2/10T
1-C2/10T
C2
10t
B1007-2.0
115
60
90
4xM12
16
160
68
12.5
32
30
50
1-C2/20T
1-C2/20T
C2
20t
B1007-2.0
115
60
90
4xM12
16
160
68
12.5
32
30
50
1-C2/50T
1-C2/50T
C2
50t
B1007-2.0
155
90
125
4xM16
20
300
97
15.5
44
30
50
미리보기
3D
치수도
2D