EPO3-C16-DW - Thrust piece
HBK
Load Cells
Digital Load Cells
Digital Load Cell Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{hbm/waegezellen/digitale_waegezellen/zub_digitale_waegezellen/epo3.prj},{NB=EPO3_50T-C16-DW},{IDNR=},{ORDERNO=1-EPO3/50T},{C2N=0.000},{C6A=1.000},{BESTNRX=EPO3_50T},{TYP=EPO3},{CAPACITY=500kN},{DRAWNO=Druckstück 451.03-3006.4R + Spannscheibe 451.03-3007.4H},{E=50.0},{F=147},{G=120},{U=46.0},{C=81.8},{K=18},{N=10},{VERS=2.000},{X1=19.500},{X2=65.000},{NEWSTR=1},{VERSNS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
LINA
明細表
ORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYP
類型
ⁿ/ₐ
DRAWNO
Drawing No.
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
ØF
[mm]
G
ØG
[mm]
U
ØU
[mm]
C
ØC
[mm]
K
ØK
[mm]
1-EPO3/50T
1-EPO3/50T
EPO3
Druckstück 451.03-3006.4R...
50.0
147
120
46.0
81.8
18
Previews
3D
尺寸
2D