HLC-F2-C3 - Load cell
HBK
Load Cells
Beam Load Cells
HLC F
Powered by
CAD모델 선택
{hbm/waegezellen/biegestabwaegezellen/hlc_f/hlc_f2_c3.prj},{NB=HLCF2C3_550KG},{IDNR=},{ORDERNO=1-HLCF2C3/550KG},{TYP=HLCF2C3},{CAPACITY=550kg},{DRAWNO=B05337-01},{BESTNRX=HLCF2C3_550KG},{A=133.4},{B=30.2},{C=30.7},{D=57.7},{E=15.4},{F=76.2},{G=25.4},{H=1.7},{X=0.5},{J=13},{K=3m},{L=20.6},{M=M12},{NDMM=12},{N=14.2},{XX=14.20},{Y=6.15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
LINA
BOM
ORDERNO
Order No.
ⁿ/ₐ
TYP
형식
ⁿ/ₐ
CAPACITY
Nennlast in kg/t
ⁿ/ₐ
DRAWNO
Drawing No.
ⁿ/ₐ
BESTNRX
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
J
[mm]
K
[m]
1-HLCF2C3/220KG
1-HLCF2C3/220KG
HLCF2C3
220kg
B05337-01
HLCF2C3_220KG
133.4
30.2
30.7
57.7
15.4
76.2
25.4
1.7
0.4
13
3m
1-HLCF2C3/550KG
1-HLCF2C3/550KG
HLCF2C3
550kg
B05337-01
HLCF2C3_550KG
133.4
30.2
30.7
57.7
15.4
76.2
25.4
1.7
0.5
13
3m
1-HLCF2C3/1.1T
1-HLCF2C3/1.1T
HLCF2C3
1.1t
B05337-01
HLCF2C3_1.1T
133.4
30.2
30.7
57.7
15.4
76.2
25.4
1.7
0.6
13
3m
1-HLCF2C3/1.76T
1-HLCF2C3/1.76T
HLCF2C3
1.76t
B05337-01
HLCF2C3_1.76T
133.4
30.2
30.7
51.7
15.4
76.2
25.4
1.7
1.4
13
3m
미리보기
3D
치수도
2D