HLCB ZEL - Rubber-metal bearing
HBK
Load Cells
Beam Load Cells
Accessories Beam Load Cells
Powered by
CAD모델 선택
{hbm/waegezellen/biegestabwaegezellen/zub_biegestabwaegezellen/hlcb_zel.prj},{NB=HLCB_1.76T_ZEL(92)},{IDNR=},{ORDERNO=1-HLCB/1.76T/ZEL},{TYP=ZEL},{CAPACITY=220kg ... 2t},{DRAWNO=B2324-3.0},{BESTNRX=HLCB_1.76T_ZEL},{B=58.8},{C=20.0},{D=14.2},{EE=17.5},{L=118.0},{R=100},{T=9},{X=120},{Y=60},{Z=10},{A=92},{E=80},{S=4.5},{B1L=20.600},{B1N=14.200},{B1B=30.200},{B1H=1.700},{NDMV=10.000},{KDMV=8.160},{LV=40.000},{KV=10.400},{SWV=16.000},{EV=17.620},{SV=1.280},{LPV=22.000},{NDMM=4.000},{DKM=7.000},{KM=4.000},{VM=0.400},{SM=3.000},{TM=2.000},{EM=3.440},{VERS=1},{VERSN=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
LINA
BOM
ORDERNO
Order No.
ⁿ/ₐ
TYP
형식
ⁿ/ₐ
DRAWNO
Drawing No.
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
ØC -0.1
[mm]
R
[mm]
T
ØT
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
E
[mm]
1-HLCB/1.76T/ZEL
1-HLCB/1.76T/ZEL
ZEL
B2324-3.0
58.8
20.0
100
9
120
60
10
80
1-HLCB/4.4T/ZEL
1-HLCB/4.4T/ZEL
ZEL (for 4.4t)
B2324-3.0
71.2
30.0
125
11
150
100
10
100
1-HLCB/10T/ZEL
1-HLCB/10T/ZEL
ZEL
B2324-3.0
85.0
50.8
175
13
200
100
12
150
미리보기
3D
치수도
2D