K RSCC options - Load cell
HBK
Load Cells
Tension / Compression Load Cells
RSC C
Powered by
CAD모델 선택
{hbm/waegezellen/zuglast_drucklastwaegezellen/rsc_c/k_rscc.prj},{NB=K_RSCC_N_C3_50_N},{IDNR=},{TYP=K-RSCC},{DRAWNO=B3021-2.0},{PA=K-RSCC},{OPTION1=Standard},{OPTION2=C3 (OIML)},{OPTION3=1},{OPTION6=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
LINA
BOM
ORDERNO
Order No.
ⁿ/ₐ
TYP
형식
ⁿ/ₐ
CAPACITY
Max. capacity in kg/t
ⁿ/ₐ
DRAWNO
Drawing No.
ⁿ/ₐ
PA
Partserver choice
ⁿ/ₐ
OPTION1
Construction form
ⁿ/ₐ
OPTION2
Class of accuracy
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
HMIN
Hmin
[mm]
HMAX
Hmax
[mm]
EMIN
Emin
[mm]
EMAX
Emax
[mm]
K-RSCC-N-C3-50-N
K-RSCC-N-C3-50-N
K-RSCC
50kg
B3021-2.0
K-RSCC
Standard
C3 (OIML)
62.0
50.8
25.4
31.0
24.0
M8
-
-
-
109
118
4
8
미리보기
3D
치수도
2D