K-SP4M options - Single point load cell
HBK
Load Cells
Single Point Load Cells
SP4M (precix™)
Powered by
CAD모델 선택
{hbm/waegezellen/plattformwaegezellen/spm4_precix/k_sp4m.prj},{NB=K_SP4M_N_C3MR_1_N_1.5_N},{IDNR=},{TYP=K-SP4M},{DRAWNO=B2609-1.0},{OPTION1=N},{OPTION2=C3MR},{OPTION3=1kg},{OPTION3Y1='1kg','3kg','5kg','7kg','10kg','15kg','20kg','30kg','50kg','75kg','100kg','150kg','200kg'},{OPTION3Y2='15kg','20kg','30kg','50kg'},{OPTION4=-},{OPTION4Y='-','ATEX Zone 1+21 und FM','ATEX Zone 2+22 (nichtleitender Staub)'},{OPTION5=1.5m},{OPTION5Y='1.5m','3m','6m','12m'},{OPTION6=ohne},{OPTION6Y1= 'ohne','1.8mV/V ±0.1% / 410 Ohm ±0.2 Ohm','2mV/V ±0.1% / 410 Ohm ±0.2 Ohm'},{OPTION6Y2='ohne','2mV/V ±0.1% / 410 Ohm ±0.2 Ohm'},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{P=1.000},{KDM05=5.459},{P05=0.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
LINA
BOM
ORDERNO
Order No.
ⁿ/ₐ
TYP
형식
ⁿ/ₐ
CAPACITY
Max. capacity in kg
ⁿ/ₐ
DRAWNO
Drawing No.
ⁿ/ₐ
K-SP4M-N-C3MR-1-N-1.5-N
K-SP4M-N-C3MR-1-N-1.5-N
K-SP4M
1
B2609-1.0
미리보기
3D
치수도
2D