K T10FS - Torque measuring flange
HBK
Transducers & Sensors
Torque
T10FS
Powered by
CAD모델 선택
{hbm/aufnehmer_und_sensoren/drehmoment/t10fs/t10fs_asmtab.prj},{NB=K_T10FS_100Q_L_KF1_S_0_V0_N_1},{IDNR=},{TYP=T10FS},{PA=K-T10FS},{OPTION1=100Q},{OPTION2=L},{OPTION3=KF1},{OPTION4=S},{OPTION5=0},{OPTION6=V0},{OPTION7=Ohne Zubehör},{MR=1.000},{PPATH=t10fs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
LINA
BOM
ORDERNO
Order code
ⁿ/ₐ
TYP
형식
ⁿ/ₐ
CAPACITY
Nenndrehmoment
ⁿ/ₐ
PA
Partserver Auswahl
ⁿ/ₐ
OPTION7
Zubehör
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
B4 +0.4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B9
[mm]
XS
[mm]
Y
Thread
ⁿ/ₐ
DA
ØDA
[mm]
DB
ØDB
[mm]
DC
ØDC
[mm]
DF
ØDF
[mm]
DG
ØDG
[mm]
DK
ØDK
[mm]
DS
ØDS C12
[mm]
DZ
ØDZ
[mm]
DZA
ØDZA g5
[mm]
DZI
ØDZI H6
[mm]
B
[mm]
D1
ØD1
[mm]
D
ØD
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H
[mm]
HH
[mm]
L
[mm]
K-T10FS-100Q-L-KF1-S-0-V0...
K-T10FS-100Q-L-KF1-S-0-V0...
T10FS
100 N·m
K-T10FS
Ohne Zubehör
17.5
60
18
2.0
4
46.3
13.7
47.2
47.2
30
M8
119
84.0
99
101
110
14
8.2
131.0
57
57
17.5
125
155
235
239
253
157.5
0.0
0.0
미리보기
3D
치수도
2D