K T12 - Digital Torque Transducer
HBK
Transducers & Sensors
Torque
T12
Powered by
CAD모델 선택
{hbm/aufnehmer_und_sensoren/drehmoment/t12/t12.prj},{NB=K-T12-S100Q-S-L-DF1-C-N-N-N-N_(1)},{IDNR=},{TYP=T12},{PA=K-T12},{OPTION1=7.0},{OPTION2=1},{OPTION3=1},{OPTION4=1},{OPTION5=1},{OPTION6=1},{OPTION7=1},{OPTION8=1},{OPTION9=Keine kundenspezifische Modifikation},{MR=1.000},{PPATH=t12_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
LINA
BOM
ORDERNO
Order code
ⁿ/ₐ
TYP
형식
ⁿ/ₐ
CAPACITY
Nominal force
ⁿ/ₐ
PA
Partserver selection
ⁿ/ₐ
OPTION9
Customer specific modification
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
XS
Fair level (center of the installation site)
[mm]
Y
Thread
ⁿ/ₐ
DA
ØDA
[mm]
DB
ØDB
[mm]
DC
ØDC
[mm]
DF
ØDF
[mm]
DG
ØDG
[mm]
DK
ØDK
[mm]
DS
ØDS C12
[mm]
DZ
ØDZ
[mm]
DZA
ØDZA g5
[mm]
DZI
ØDZI H6
[mm]
B
[mm]
D
ØD
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
DF1
ØDF1
[mm]
DK1
ØDK1 j6
[mm]
DA1
ØDA1
[mm]
DZM
ØDZM g6
[mm]
DM
ØDM
[mm]
DG1
ØDG1
[mm]
BGES
[mm]
BB3
[mm]
BB5
[mm]
BB6
[mm]
BB7
[mm]
X
Thread
ⁿ/ₐ
ALPHA
[°]
BETA
Beta
[°]
K-T12-S100Q-S-L-DF1-C-N-N...
K-T12-S100Q-S-L-DF1-C-N-N...
T12
100 N·m
K-T12
no customer modifcations
22
60
18
4
4
47.15
30
2
14
32
M8
115.5
84
99
101
110
14
8.2
131
57
57
89.5
122
260
194.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
미리보기
3D
치수도
2D