PWSE - Single point load cell
HBK
Load Cells
Single Point Load Cells
PWSE (for large platforms)
Powered by
CAD모델 선택
{hbm/waegezellen/plattformwaegezellen/pwse_grosse_plattformen/pwse.prj},{NB=PWSEC3_200KG},{IDNR=},{ORDERNO=1-PWSEC3/200KG-1},{BESTNRX=PWSEC3_200KG},{TYP=PWSEC3},{CAPACITY=200kg},{DRAWNO=B3359-1.0},{H=30.2},{W=30.5},{G=M10},{NDM=10},{MF=10.9},{AM=66},{T=15},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ORDERNO
Order No.
ⁿ/ₐ
TYP
형식
ⁿ/ₐ
CAPACITY
Max. capacity in kg
ⁿ/ₐ
DRAWNO
Drawing No.
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
G
나사산
ⁿ/ₐ
MF
Min. property class
ⁿ/ₐ
AM
Tightening torque
[Nm]
T
[mm]
1-PWSEC3/100KG-1
1-PWSEC3/100KG-1
PWSEC3
100kg
B3359-1.0
30.2
30.5
M10
10.9
66
15
1-PWSEC3/200KG-1
1-PWSEC3/200KG-1
PWSEC3
200kg
B3359-1.0
30.2
30.5
M10
10.9
66
15
1-PWSEC3/300KG-1
1-PWSEC3/300KG-1
PWSEC3
300kg
B3359-1.0
36.5
36.5
M10
10.9
66
19
1-PWSEC3/500KG-1
1-PWSEC3/500KG-1
PWSEC3
500kg
B3359-1.0
36.5
36.5
M12
10.9
115
19
1-PWSEC3/750KG-1
1-PWSEC3/750KG-1
PWSEC3
750kg
B3359-1.0
36.5
36.5
M12
10.9
115
19
미리보기
3D
치수도
2D