SP4M - Single point load cell
HBK
Load Cells
Single Point Load Cells
SP4M (precix™)
Powered by
CAD模型選擇
{hbm/waegezellen/plattformwaegezellen/spm4_precix/sp4m.prj},{NB=SP4MC6MR_15KG},{IDNR=},{ORDERNO=1-SP4MC6MR/15KG-1},{TYP=SP4M},{CAPACITY=15kg},{CAPACITYX=15.000},{DRAWNO=B2609-1.0},{BESTNRX=SP4MC6MR_15KG},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{P=1.000},{KDM05=5.459},{P05=0.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
ORDERNO
Order No.
ⁿ/ₐ
TYP
類型
ⁿ/ₐ
CAPACITY
Max. capacity in kg
ⁿ/ₐ
DRAWNO
Drawing No.
ⁿ/ₐ
1-SP4MC3MR/1KG-1
1-SP4MC3MR/1KG-1
SP4M
1kg
B2609-1.0
1-SP4MC3MR/3KG-1
1-SP4MC3MR/3KG-1
SP4M
3kg
B2609-1.0
1-SP4MC3MR/5KG-1
1-SP4MC3MR/5KG-1
SP4M
5kg
B2609-1.0
1-SP4MC3MR/7KG-1
1-SP4MC3MR/7KG-1
SP4M
7kg
B2609-1.0
1-SP4MC6MR/7KG-1
1-SP4MC6MR/7KG-1
SP4M
7kg
B2609-1.0
1-SP4MC3MR/10KG-1
1-SP4MC3MR/10KG-1
SP4M
10kg
B2609-1.0
1-SP4MC6MR/10KG-1
1-SP4MC6MR/10KG-1
SP4M
10kg
B2609-1.0
1-SP4MC3MR/15KG-1
1-SP4MC3MR/15KG-1
SP4M
15kg
B2609-1.0
1-SP4MC6MR/15KG-1
1-SP4MC6MR/15KG-1
SP4M
15kg
B2609-1.0
1-SP4MC6MR/18KG-1
1-SP4MC6MR/18KG-1
SP4M
18kg
B2609-1.0
1-SP4MC3MR/20KG-1
1-SP4MC3MR/20KG-1
SP4M
20kg
B2609-1.0
1-SP4MC6MR/20KG-1
1-SP4MC6MR/20KG-1
SP4M
20kg
B2609-1.0
1-SP4MC3MR/30KG-1
1-SP4MC3MR/30KG-1
SP4M
30kg
B2609-1.0
1-SP4MC6MR/36KG-1
1-SP4MC6MR/36KG-1
SP4M
36kg
B2609-1.0
1-SP4MC3MR/50KG-1
1-SP4MC3MR/50KG-1
SP4M
50kg
B2609-1.0
1-SP4MC3MR/75KG-1
1-SP4MC3MR/75KG-1
SP4M
75kg
B2609-1.0
1-SP4MC3MR/100KG-1
1-SP4MC3MR/100KG-1
SP4M
100kg
B2609-1.0
1-SP4MC3MR/150KG-1
1-SP4MC3MR/150KG-1
SP4M
150kg
B2609-1.0
1-SP4MC3MR/200KG-1
1-SP4MC3MR/200KG-1
SP4M
200kg
B2609-1.0
Previews
3D
尺寸
2D