T5 - Torque transducer
HBK
Transducers & Sensors
Torque
T5
Powered by
CAD모델 선택
{hbm/aufnehmer_und_sensoren/drehmoment/t5/t5.prj},{NB=T5_20NM},{IDNR=},{ORDERNO=1-T5/20NM},{TYP=T5},{CAPACITY=20N·m},{DRAWNO=},{BESTNRX=T5_20NM},{LG=132},{LW=29},{D=16},{M=M4},{N=3.5},{T=6},{N1=3.5},{T1=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ORDERNO
Order code
ⁿ/ₐ
TYP
형식
ⁿ/ₐ
CAPACITY
Nominal force
ⁿ/ₐ
LG
[mm]
LW
[mm]
D
ØD g6
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
N
[mm]
T
max.
[mm]
1-T5/10NM
1-T5/10NM
T5
10N·m
132
29
14
M4
3.5
6
1-T5/20NM
1-T5/20NM
T5
20N·m
132
29
16
M4
3.5
6
1-T5/50NM
1-T5/50NM
T5
50N·m
158
42
16
M4
3.5
6
1-T5/100NM
1-T5/100NM
T5
100N·m
158
42
20
-
-
-
1-T5/200NM
1-T5/200NM
T5
200N·m
168
47
20
-
-
-
미리보기
3D
치수도
2D