TN - TN-Drehmoment-Transfernormal
HBK
Transducers & Sensors
Torque
TN
Powered by
CAD모델 선택
{hbm/aufnehmer_und_sensoren/drehmoment/tn/tn.prj},{NB=TN_1KNM},{IDNR=},{ORDERNO=1-TN/1KNM},{TYP=TN},{CAPACITY=1kN·m},{DRAWNO=},{BESTNRX=TN_1KNM},{D1=50},{D2=50},{D3=76},{D4=60},{L1=80},{L2=80},{L3=257},{L4=10},{H1=104},{H2=76},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ORDERNO
Order code
ⁿ/ₐ
TYP
형식
ⁿ/ₐ
CAPACITY
Nominal force
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
1-TN/100NM
1-TN/100NM
TN
100N·m
50
50
76
60
80
80
257
10
104
76
1-TN/200NM
1-TN/200NM
TN
200N·m
50
50
76
60
80
80
257
10
104
76
1-TN/500NM
1-TN/500NM
TN
500N·m
50
50
76
60
80
80
257
10
104
76
1-TN/1KNM
1-TN/1KNM
TN
1kN·m
50
50
76
60
80
80
257
10
104
76
1-TN/2KNM
1-TN/2KNM
TN
2kN·m
70
70
96
80
115
115
350
15
124
96
1-TN/5KNM
1-TN/5KNM
TN
5kN·m
70
70
96
80
115
115
396
15
124
96
1-TN/10KNM
1-TN/10KNM
TN
10kN·m
110
110
136
0
140
140
520
58
35
80
1-TN/20KNM
1-TN/20KNM
TN
20kN·m
110
110
136
0
140
140
520
58
35
80
미리보기
3D
치수도
2D