WN-3 - Kupplungen
HBK
Transducers & Sensors
Torque
T22
Powered by
CAD모델 선택
{hbm/aufnehmer_und_sensoren/drehmoment/t22/t20wn_kupplung.prj},{NB=3-4412.0003-3-2(1)},{IDNR=},{ORDERNOX=3-4412.0003},{TYP=Kupplung},{BESTNRX=3_4412_0003_2.0_N_m},{CAPACITY=2.0 N·m},{CAPACITY2=2.0 N·m},{X=2},{X2=1},{V=2.000},{VERS=2.000},{CAP=2.000},{A=40},{ATOL=-1},{B=25},{C=13.0},{AUS=1},{D2=3},{D2X=[3-12.7]},{E=M 3},{NDM=3.000},{KDM=2.459},{F=8},{FX=8.000},{G=4.0},{L=149},{DK=5.500},{D=3.000},{DKDM=2.387},{LDIN=6.000},{DD=3.000},{D3=2.387},{P=0.500},{LL=6.000},{BB=6.000},{S=2.500},{DDK=5.500},{K=3.000},{DA=3.600},{DS=3.000},{AA=0.510},{R=0.100},{T=1.300},{VV=0.300},{EE=2.870},{W=1.150},{LG=1.500},{VER=1},{CAPX=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Order code
ⁿ/ₐ
TYP
형식
ⁿ/ₐ
CAPACITY
Messbereich-T20/T21
ⁿ/ₐ
CAPACITY2
Messbereich-T22
ⁿ/ₐ
A
[mm]
ATOL
Tolerance A
[mm]
B
ØB
[mm]
C
[mm]
D1
ØD1 H7
[mm]
E
Thread
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
3-4412.0001-3
3-4412.0001-3
Kupplung
0.1 N·m - 0.2 N·m-0.5 N·m
0.5 N·m
23
-1
15
6.5
6
M 3
-
2.0
128
3-4412.0002-3
3-4412.0002-3
Kupplung
1.0 N·m
1.0 N·m
25
-1
15
6.5
6
M 3
-
2.0
132
3-4412.0003-3
3-4412.0003-3
Kupplung
2.0 N·m
2.0 N·m
40
-1
25
13.0
6
M 3
8
4.0
149
3-4412.0020-15
3-4412.0020-15
Kupplung
5N·m-10N·m-20N·m
5N·m-10N·m-20N·m
40
0
49
16.5
16
M5
17
6.0
130
3-4412.0021-24
3-4412.0021-24
Kupplung
50N·m-100N·m-200N·m
50N·m-100N·m-200N·m
59
0
66
23.0
26
M8
23
9.5
172
3-4412.0022-40
3-4412.0022-40
Kupplung
500N·m-1kN·m
500N·m-1kN·m
89
0
110
34.0
26
M12
39
13.0
246
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..