Z7A ZPL - Pendulum bearing
HBK
Load Cells
Beam Load Cells
Accessories Beam Load Cells
Powered by
CAD모델 선택
{hbm/waegezellen/biegestabwaegezellen/zub_biegestabwaegezellen/z17_zpl.prj},{NB=Z17_5T_ZPL},{IDNR=},{ORDERNO=1-Z17/5T/ZPL},{TYP=ZPL},{CAPACITY=5t},{DRAWNO=B1711-1.2},{BESTNRX=Z17_5T_ZPL},{C=41.3},{C1=41.1},{D1=73},{E=26},{F1=16},{H=169 ±0.5},{HX=169},{M=M10},{NDMM=10.000},{O=46},{T=8},{U=30},{FR=1.5},{S=6.9},{B=93.0},{L=210.8},{P=70},{R=125},{X=150},{Y=100},{Z=10},{A=147 +1.2 -2.0},{AX=147},{LZ7A=41.3},{MZ7A=25.500},{BZ7A=70.000},{HZ7A=22.200},{NZ7A=16.000},{NDMV=20.000},{KDMV=16.933},{KDMM=17.294},{LV=80.000},{KV=12.500},{BV=46.000},{LG=34.000},{LS=21.500},{CV=0.800},{PV=2.500},{SW=30.000},{DW=28.190},{LM=25.000},{DKM=10.000},{TM=3.000},{KM=6.000},{VM=0.600},{EM=5.720},{SM=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
LINA
BOM
ORDERNO
Order No.
ⁿ/ₐ
TYP
형식
ⁿ/ₐ
DRAWNO
Drawing No.
ⁿ/ₐ
C1
-0.1
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
F1
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
O
[mm]
T
[mm]
U
D10/h9
[mm]
1-Z17/5T/ZPL
1-Z17/5T/ZPL
ZPL
B1711-1.2
41.1
73
26
16
M10
46
8
30
1-Z17/10T/ZPL
1-Z17/10T/ZPL
ZPL
B1711-1.2
50.8
82
32
21
M12
54
10
40
미리보기
3D
치수도
2D