피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
T20WN - Torque transducer
HBK
Transducers & Sensors
Torque
T20WN
Powered by
CAD모델 선택
{hbm/aufnehmer_und_sensoren/drehmoment/t20wn/t20wn.prj},{NB=T20WN_2.0},{IDNR=},{ORDERNO=1-T20WN/2NM},{TYP=T20WN},{BESTNRX=T20WN_2.0},{CAPACITY=2.0 N·m},{A=40},{B=11.0},{C=22},{E=62},{F=2},{G=95},{H=14},{K=28},{L=14},{M=48.5},{D1=6},{D2=8},{D3=27},{D4=32},{Y=M 3 / 6 tief},{X=M 3 / 5tief},{NDM=3.000},{KDM=2.459},{Y1=6.000},{X1=5.000},{DX1=20.000},{DX2=18.000},{DX2KDM=14.933},{DX3=16.000},{DX3KDM=13.546},{DX4=13.500},{HX1=3.000},{HX2=2.000},{HX3=3.500},{HX4=4.500},{HX5=30.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ORDERNO
Order code
ⁿ/ₐ
TYP
형식
ⁿ/ₐ
CAPACITY
Measuring range
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
± 1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
± 0.1
[mm]
L
[mm]
M
± 0.1
[mm]
D1
ØD1 g6
[mm]
D2
ØD2 g6
[mm]
D3
ØD3 -0.1
[mm]
D4
ØD4 ±0.1
[mm]
Y
Thread
ⁿ/ₐ
X
Thread
ⁿ/ₐ
1-T20WN/0.1NM
1-T20WN/0.1NM
T20WN
0.1 N·m
40
11.0
22
62
2
95
14
28
14
48.5
6
8
27
32
M 3 / 6 deep
M 3 / 5 deep
1-T20WN/0.2NM
1-T20WN/0.2NM
T20WN
0.2 N·m
40
11.0
22
62
2
95
14
28
14
48.5
6
8
27
32
M 3 / 6 deep
M 3 / 5 deep
1-T20WN/0.5NM
1-T20WN/0.5NM
T20WN
0.5 N·m
40
11.0
22
62
2
95
14
28
14
48.5
6
8
27
32
M 3 / 6 deep
M 3 / 5 deep
1-T20WN/1NM
1-T20WN/1NM
T20WN
1.0 N·m
40
11.0
22
62
2
95
14
28
14
48.5
6
8
27
32
M 3 / 6 deep
M 3 / 5 deep
1-T20WN/2NM
1-T20WN/2NM
T20WN
2.0 N·m
40
11.0
22
62
2
95
14
28
14
48.5
6
8
27
32
M 3 / 6 deep
M 3 / 5 deep
1-T20WN/5NM
1-T20WN/5NM
T20WN
5.0 N·m
60
9.5
32
79
2
145
30
42
21
58.0
16
16
38
46
M 3 / 6 deep
M 3 / 6 deep
1-T20WN/10NM
1-T20WN/10NM
T20WN
10.0 N·m
60
9.5
32
79
2
145
30
42
21
58.0
16
16
38
46
M 3 / 6 deep
M 3 / 6 deep
1-T20WN/20NM
1-T20WN/20NM
T20WN
20.0 N·m
60
9.5
32
79
2
145
30
42
21
58.0
16
16
38
46
M 3 / 6 deep
M 3 / 6 deep
1-T20WN/50NM
1-T20WN/50NM
T20WN
50.0 N·m
42
15.0
40
72
3
170
45
56
28
73.0
26
26
54
65
M 4 / 8 deep
M 4 / 8 deep
1-T20WN/100NM
1-T20WN/100NM
T20WN
100.0 N·m
42
15.0
40
72
3
170
45
56
28
73.0
26
26
54
65
M 4 / 8 deep
M 4 / 8 deep
1-T20WN/200NM
1-T20WN/200NM
T20WN
200.0 N·m
42
15.0
40
72
3
170
45
56
28
73.0
26
26
54
65
M 4 / 8 deep
M 4 / 8 deep
미리보기
3D
치수도
2D