您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
T21WN - Torque transducer
HBK
Transducers & Sensors
Torque
T21WN
Powered by
CAD模型選擇
{hbm/aufnehmer_und_sensoren/drehmoment/t21wn/t21wn.prj},{NB=T21WN_2.0},{IDNR=},{ORDERNO=1-T21WN/2NM},{TYP=T21WN},{BESTNRX=T21WN_2.0},{CAPACITY=2.0 N·m},{A=40},{B=11.0},{C=22},{E=62},{F=2},{G=95},{H=14},{K=28},{L=14},{M=54},{N=30},{D1=6},{D2=8},{D3=27},{D4=32},{Y=M 3 / 6 tief},{X=M 3 / 5tief},{NDM=3.000},{KDM=2.459},{Y1=6.000},{X1=5.000},{DX1=20.000},{DX2=18.000},{DX2KDM=14.933},{DX3=16.000},{DX3KDM=13.546},{DX4=13.500},{HX1=3.000},{HX2=2.000},{HX3=3.500},{HX4=4.500},{HX5=30.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ORDERNO
Order code
ⁿ/ₐ
TYP
類型
ⁿ/ₐ
CAPACITY
Measuring range
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
± 1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
± 0.1
[mm]
L
[mm]
M
± 0.1
[mm]
N
[mm]
D1
ØD1 g6
[mm]
D2
ØD2 g6
[mm]
D3
ØD3 -0.1
[mm]
D4
ØD4 ±0.1
[mm]
Y
螺纹
ⁿ/ₐ
X
螺纹
ⁿ/ₐ
1-T21WN/0.1NM
1-T21WN/0.1NM
T21WN
0.1 N·m
40
11.0
22
62
2
95
14
28
14
54
30
6
8
27
32
M 3 / 6 deep
M 3 / 5 deep
1-T21WN/0.2NM
1-T21WN/0.2NM
T21WN
0.2 N·m
40
11.0
22
62
2
95
14
28
14
54
30
6
8
27
32
M 3 / 6 deep
M 3 / 5 deep
1-T21WN/0.5NM
1-T21WN/0.5NM
T21WN
0.5 N·m
40
11.0
22
62
2
95
14
28
14
54
30
6
8
27
32
M 3 / 6 deep
M 3 / 5 deep
1-T21WN/1NM
1-T21WN/1NM
T21WN
1.0 N·m
40
11.0
22
62
2
95
14
28
14
54
30
6
8
27
32
M 3 / 6 deep
M 3 / 5 deep
1-T21WN/2NM
1-T21WN/2NM
T21WN
2.0 N·m
40
11.0
22
62
2
95
14
28
14
54
30
6
8
27
32
M 3 / 6 deep
M 3 / 5 deep
1-T21WN/5NM
1-T21WN/5NM
T21WN
5.0 N·m
60
9.5
32
79
2
145
30
42
21
58
42
16
16
38
46
M 3 / 6 deep
M 3 / 6 deep
1-T21WN/10NM
1-T21WN/10NM
T21WN
10.0 N·m
60
9.5
32
79
2
145
30
42
21
58
42
16
16
38
46
M 3 / 6 deep
M 3 / 6 deep
1-T21WN/20NM
1-T21WN/20NM
T21WN
20.0 N·m
60
9.5
32
79
2
145
30
42
21
58
42
16
16
38
46
M 3 / 6 deep
M 3 / 6 deep
1-T21WN/50NM
1-T21WN/50NM
T21WN
50.0 N·m
42
15.0
40
72
3
170
45
56
28
73
56
26
26
54
65
M 4 / 8 deep
M 4 / 8 deep
1-T21WN/100NM
1-T21WN/100NM
T21WN
100.0 N·m
42
15.0
40
72
3
170
45
56
28
73
56
26
26
54
65
M 4 / 8 deep
M 4 / 8 deep
1-T21WN/200NM
1-T21WN/200NM
T21WN
200.0 N·m
42
15.0
40
72
3
170
45
56
28
73
56
26
26
54
65
M 4 / 8 deep
M 4 / 8 deep
Previews
3D
尺寸
2D