您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
TB1A - Reference torque measuring discs
HBK
Transducers & Sensors
Torque
TB1A
Powered by
CAD模型選擇
{hbm/aufnehmer_und_sensoren/drehmoment/tb1a/tb1a.prj},{NB=TB1A_500NM},{IDNR=},{ORDERNO=1-TB1A/500NM},{TYP=TB1A},{CAPACITY=500N·m},{DRAWNO=},{BESTNRX=TB1A_500NM},{A=156},{B=41.0},{C=40.5},{D=20.5},{E=18.0},{FI=2.5},{FA=3},{G=133},{H=110},{K=20},{M=9.0},{N=13.0},{P=110},{R=M12},{XS=15.5},{NDM=12.000},{SW=10.000},{K2=12.000},{D1=18.000},{D2=1.200},{T=6.000},{X=12.500},{KH=12.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
ORDERNO
Order code
ⁿ/ₐ
TYP
類型
ⁿ/ₐ
CAPACITY
Nominal force
ⁿ/ₐ
A
ØA
[mm]
B
ØB ±0.1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
FI
[mm]
FA
FA +0.2
[mm]
G
ØG ±0.1
[mm]
H
ØH g6
[mm]
K
ØK
[mm]
M
[mm]
N
ØN
[mm]
P
ØP H7
[mm]
R
螺纹
ⁿ/ₐ
1-TB1A/100NM
1-TB1A/100NM
TB1A
100N·m
100
40.2
25.0
15.5
7.5
2.5
3
87
75
11
7.8
6.4
75
M6
1-TB1A/200NM
1-TB1A/200NM
TB1A
200N·m
121
40.2
30.5
17.5
11.0
2.5
3
105
90
14
8.8
8.4
90
M8
1-TB1A/500NM
1-TB1A/500NM
TB1A
500N·m
156
41.0
40.5
20.5
18.0
2.5
3
133
110
20
9.0
13.0
110
M12
1-TB1A/1KNM
1-TB1A/1KNM
TB1A
1kN·m
156
41.0
40.5
20.5
18.0
2.5
3
133
110
20
9.0
13.0
110
M12
1-TB1A/2KNM
1-TB1A/2KNM
TB1A
2kN·m
191
69.0
42.5
22.5
18.0
2.5
3
165
140
24
9.0
15.0
140
M14
1-TB1A/5KNM
1-TB1A/5KNM
TB1A
5kN·m
238
79.0
64.0
28.5
33.5
2.5
3
206
174
30
9.0
19.0
174
M18
1-TB1A/10KNM
1-TB1A/10KNM
TB1A
10kN·m
238
79.0
69.0
33.5
33.5
2.5
3
206
174
30
9.0
19.0
174
M18
Previews
3D
尺寸
2D