T21WN - Torque transducer
HBK
Transducers & Sensors
Torque
T21WN
Powered by
CAD모델 선택
{hbm/aufnehmer_und_sensoren/drehmoment/t21wn/t21wn.prj},{NB=T21WN_2.0},{IDNR=},{ORDERNO=1-T21WN/2NM},{TYP=T21WN},{BESTNRX=T21WN_2.0},{CAPACITY=2.0 N·m},{A=40},{B=11.0},{C=22},{E=62},{F=2},{G=95},{H=14},{K=28},{L=14},{M=54},{N=30},{D1=6},{D2=8},{D3=27},{D4=32},{Y=M 3 / 6 tief},{X=M 3 / 5tief},{NDM=3.000},{KDM=2.459},{Y1=6.000},{X1=5.000},{DX1=20.000},{DX2=18.000},{DX2KDM=14.933},{DX3=16.000},{DX3KDM=13.546},{DX4=13.500},{HX1=3.000},{HX2=2.000},{HX3=3.500},{HX4=4.500},{HX5=30.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ORDERNO
Order code
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CAPACITY
Measuring range
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
± 1
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
± 0.1
[mm]
L
[mm]
M
± 0.1
[mm]
N
[mm]
D1
ØD1 g6
[mm]
D2
ØD2 g6
[mm]
D3
ØD3 -0.1
[mm]
D4
ØD4 ±0.1
[mm]
Y
Thread
ⁿ/ₐ
X
Thread
ⁿ/ₐ
1-T21WN/0.1NM
1-T21WN/0.1NM
T21WN
0.1 N·m
40
11.0
22
62
2
95
14
28
14
54
30
6
8
27
32
M 3 / 6 deep
M 3 / 5 deep
1-T21WN/0.2NM
1-T21WN/0.2NM
T21WN
0.2 N·m
40
11.0
22
62
2
95
14
28
14
54
30
6
8
27
32
M 3 / 6 deep
M 3 / 5 deep
1-T21WN/0.5NM
1-T21WN/0.5NM
T21WN
0.5 N·m
40
11.0
22
62
2
95
14
28
14
54
30
6
8
27
32
M 3 / 6 deep
M 3 / 5 deep
1-T21WN/1NM
1-T21WN/1NM
T21WN
1.0 N·m
40
11.0
22
62
2
95
14
28
14
54
30
6
8
27
32
M 3 / 6 deep
M 3 / 5 deep
1-T21WN/2NM
1-T21WN/2NM
T21WN
2.0 N·m
40
11.0
22
62
2
95
14
28
14
54
30
6
8
27
32
M 3 / 6 deep
M 3 / 5 deep
1-T21WN/5NM
1-T21WN/5NM
T21WN
5.0 N·m
60
9.5
32
79
2
145
30
42
21
58
42
16
16
38
46
M 3 / 6 deep
M 3 / 6 deep
1-T21WN/10NM
1-T21WN/10NM
T21WN
10.0 N·m
60
9.5
32
79
2
145
30
42
21
58
42
16
16
38
46
M 3 / 6 deep
M 3 / 6 deep
1-T21WN/20NM
1-T21WN/20NM
T21WN
20.0 N·m
60
9.5
32
79
2
145
30
42
21
58
42
16
16
38
46
M 3 / 6 deep
M 3 / 6 deep
1-T21WN/50NM
1-T21WN/50NM
T21WN
50.0 N·m
42
15.0
40
72
3
170
45
56
28
73
56
26
26
54
65
M 4 / 8 deep
M 4 / 8 deep
1-T21WN/100NM
1-T21WN/100NM
T21WN
100.0 N·m
42
15.0
40
72
3
170
45
56
28
73
56
26
26
54
65
M 4 / 8 deep
M 4 / 8 deep
1-T21WN/200NM
1-T21WN/200NM
T21WN
200.0 N·m
42
15.0
40
72
3
170
45
56
28
73
56
26
26
54
65
M 4 / 8 deep
M 4 / 8 deep
미리보기
3D
치수도
2D