피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
RTN - Load cell
HBK
Load Cells
Ring Torsion Load Cells
RTN
Powered by
CAD모델 선택
{hbm/waegezellen/ring_torsions_waegezellen/rtn/rtn.prj},{NB=RTN_33T},{IDNR=},{ORDERNO=1-RTN/33T},{TYP=RTN},{VERS3=6.000},{CAPACITY=33t},{DRAWNO=B0991-6.0},{KB=8.500},{KBS=8.500},{VERS4=2.000},{A=95},{AX=85.500},{HX=18.680},{B=40},{C=95},{H=65},{H1=10.000},{H2=16.500},{J=7},{K=10.0},{L=15 m},{LX=15.000},{BESTNRX=RTN_33T},{VERS=2.000},{VERS2=3.000},{XX=6.000},{N=77.0},{P=7},{Q=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYP
형식
ⁿ/ₐ
CAPACITY
Maximum capacity in t
ⁿ/ₐ
DRAWNO
Drawing No.
ⁿ/ₐ
KBS
[mm]
A
ØA
[mm]
B
ØB
[mm]
C
ØC
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
L
Cable length
[m]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
1-RTN/1T
1-RTN/1T
RTN
1t
B0991-6.0
10.500
49
20
60
43
7.5
5 m
46.0
0
1
1-RTN/2.2T
1-RTN/2.2T
RTN
2.2t
B0991-6.0
10.500
49
20
60
43
7.5
5 m
46.0
0
1
1-RTN/4.7T
1-RTN/4.7T
RTN
4.7t
B0991-6.0
10.500
49
20
60
43
7.5
5 m
46.0
0
1
1-RTN/10T
1-RTN/10T
RTN
10t
B0991-6.0
8.500
74
30
75
50
6.5
5 m
59.0
7
1
1-RTN/15T
1-RTN/15T
RTN
15t
B0991-6.0
8.500
75
30
75
50
6.5
5 m
59.0
7
1
1-RTN/22T
1-RTN/22T
RTN
22t
B0991-6.0
8.500
75
30
75
50
6.5
12 m
59.0
7
1
1-RTN/33T
1-RTN/33T
RTN
33t
B0991-6.0
8.500
95
40
95
65
10.0
15 m
77.0
7
1
1-RTN/47T
1-RTN/47T
RTN
47t
B0991-6.0
8.500
130
60
130
75
14.0
12 m
111.0
7
1
1-RTN/68T
1-RTN/68T
RTN
68t
B0991-6.0
8.500
130
60
130
85
14.0
12 m
111.0
7
1
1-RTN/100T
1-RTN/100T
RTN
100t
B0991-6.0
8.500
150
70
150
90
16.0
12 m
134.0
7
1
1-RTN/150T
1-RTN/150T
RTN
150t
B0991-6.0
8.500
150
70
150
100
16.0
5 m
134.0
7
1
1-RTN/220T
1-RTN/220T
RTN
220t
B0991-6.0
11.000
225
100
225
130
24.0
5 m
195.5
11
1
1-RTN/330T
1-RTN/330T
RTN
330t
B0991-6.0
11.000
225
100
225
145
24.0
5 m
195.5
11
1
1-RTN/470T
1-RTN/470T
RTN
470t
B0991-6.0
11.000
270
120
270
170
28.0
5 m
233.0
11
1
미리보기
3D
치수도
2D